HSS-B20-053H-01
Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Horizontaler 5,3-mm-Lötstift


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Lötstiftausrichtung
    Horizontal
  • Lötstiftlänge (mm)
    5,3
  • Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W)
    15,79
  • Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W)
    20,27
  • Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W)
    5,83
  • Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W)
    4,22
  • Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W)
    4,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    30 x 25,4 x 12,7
  • Material
    AL1050
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert
 
Powered By OneLink