Technische Daten


  • Gekühltes Gehäuse
     
    TO-220
  • Montagestil
     
    PCB
  • Material
     
    AL5052
  • Ausführung
     
    Schwarz eloxiert

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Lötstiftausrichtung Lötstiftlänge (mm) Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Muster anfordern RFQ
HSS-B20-074H Horizontal 7.4 20.59 27.22 5.39 4.51 3.64 19 x 21.1 x 10 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-097H Horizontal 9.7 20.59 27.22 5.39 4.51 3.64 19 x 21.1 x 10 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-NP-02 Kein Stift -- 20.59 27.22 5.39 4.51 3.64 19 x 21.1 x 10 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink