Technische Daten


  • Gekühltes Gehäuse
     
    TO-220
  • Montagestil
     
    PCB
  • Material
     
    AL6063-T5
  • Ausführung
     
    Schwarz eloxiert

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B20254-056H 13.64 17.13 8.36 6.41 5.5 25.4 x 35 x 12.7 3D-Modell Bestandsabfrage HSE-B20254-056H Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20381-056H 11.19 15 3.53 2.56 6.7 38.1 x 35 x 12.7 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink