HSE-BX-04H Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220 oder TO-218, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-218, TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B254-04H 15.96 16.65 4.93 4.13 4.7 25.4 x 16.5 x 16 3D-Modell Bestandsabfrage HSE-B254-04H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B381-04H 12.71 12.33 4.44 2.57 5.9 38.1 x 16.5 x 16 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink