CBM-50V Serie
DC-Radialventilator 50 mm x 50 mm, omniCOOL™ Lager
Die ideal für Hochdruckleistung geeignete CBM-50V Serie ist eine Familie von 50 x 50 mm DC-Zentrifugalgebläsen mit Luftströmungen bis zu 5,7 CFM. Alle Modelle sind standardmäßig mit Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Dank des innovativen omniCOOL™ Systems, das eine verbesserte Leistung und längere Lebensdauer bietet, überbrücken diese Zentrifugalgebläse die Preis-Leistungs-Lücke zwischen konventionellen Gleit- und Kugellager-Ventilatorausführungen.
Leistungsmerkmale
- omniCOOL™ Lagersystem
- 50 x 50 mm Rahmen
- Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig
- Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf
Technische Daten
-
LagertypomniCOOL™
Verfügbare Modelle
Modellnummer | Luftstrom (CFM) | Nenndrehzahl (U/min) | Statischer Druck (inH2O) | Geräusch (dBA) | Nennspannung (VDC) | Max. Eingangsstrom (mA) | Abmessungen LxBxH (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBM-5015V-130 | 2.6 | 3000 | 0.18 | 23.4 | 12 | 40 | 51.5 x 51.6 x 15 |
CBM-5015V-140 | 3.5 | 4000 | 0.4 | 33.1 | 12 | 65 | 51.5 x 51.6 x 15 |
CBM-5015V-150 | 4.5 | 5000 | 0.67 | 39.8 | 12 | 115 | 51.5 x 51.6 x 15 |
CBM-5015V-160 | 5.4 | 6000 | 0.97 | 42.2 | 12 | 196 | 51.5 x 51.6 x 15 |
CBM-5020V-144 | 4.8 | 4400 | 0.46 | 30 | 12 | 88 | 50 x 50 x 20 |
CBM-5020V-148 | 5.2 | 4800 | 0.56 | 33 | 12 | 104 | 50 x 50 x 20 |
CBM-5020V-152 | 5.7 | 5200 | 0.66 | 35 | 12 | 124 | 50 x 50 x 20 |