CBM-120B Serie
DC-Radialventilator 120 mm x 120 mm, Kugellager


Leistungsmerkmale

  • 120 x 120 mm Rahmen
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf

Technische Daten

  • Lagertyp
    Kugel

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CBM-A232B-121 31.4 2100 0.64 49.6 12 450 120 x 120 x 32 3D-Modell Bestandsabfrage CBM-A232B-121 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-A232B-125 35.9 2500 0.89 53.8 12 820 120 x 120 x 32 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink