CFM-70V Serie
DC-Axialventilator 70 mm x 70 mm, omniCOOL™ Lager


Die CFM-70V Serie ist eine Familie von 70 x 70 mm DC-Axialventilatoren mit Luftströmungen bis zu 43 CFM. Alle Modelle sind standardmäßig mit Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Dank des innovativen omniCOOL™ Systems, das eine verbesserte Leistung und längere Lebensdauer bietet, überbrücken diese Axialventilatoren die Preis-Leistungs-Lücke zwischen konventionellen Gleit- und Kugellager-Ventilatorkonstruktionen.

Leistungsmerkmale

  • omniCOOL™ Lagersystem
  • 70 x 70 mm Rahmen
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Technische Daten

  • Lagertyp
    omniCOOL™

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Tachometer-Signal Rotationsdetektor PWM-Steuersignal Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-7015V-123-215 19 2300 0.07 21.5 12 55 Nein Nein Nein 70 x 70 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7015V-123-215-11 19 2300 0.07 21.5 12 55 Nein Ja Nein 70 x 70 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7015V-123-215-20 19 2300 0.07 21.5 12 55 Ja Nein Nein 70 x 70 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7015V-128-265 23 2800 0.09 26.5 12 86 Nein Nein Nein 70 x 70 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7015V-128-265-11 23 2800 0.09 26.5 12 86 Nein Ja Nein 70 x 70 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7015V-128-265-20 23 2800 0.09 26.5 12 86 Ja Nein Nein 70 x 70 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7015V-133-315 27 3300 0.11 31.5 12 130 Nein Nein Nein 70 x 70 x 15 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-7015V-133-315 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7015V-133-315-11 27 3300 0.11 31.5 12 130 Nein Ja Nein 70 x 70 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7015V-133-315-20 27 3300 0.11 31.5 12 130 Ja Nein Nein 70 x 70 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-126-260 23.5 2600 0.09 26 12 89 Nein Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-126-260-11 23.5 2600 0.09 26 12 89 Nein Ja Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-126-260-20 23.5 2600 0.09 26 12 89 Ja Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-129-300 27 2900 0.12 30 12 114 Nein Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-129-300-11 27 2900 0.12 30 12 114 Nein Ja Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-129-300-20 27 2900 0.12 30 12 114 Ja Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-132-330 29 3200 0.14 33 12 150 Nein Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-7020V-132-330 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-132-330-11 29 3200 0.14 33 12 150 Nein Ja Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-132-330-20 29 3200 0.14 33 12 150 Ja Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-140-375 37 4000 0.21 37.5 12 225 Nein Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-140-375-11 37 4000 0.21 37.5 12 225 Nein Ja Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-140-375-20 37 4000 0.21 37.5 12 225 Ja Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-143-400 40 4300 0.24 40 12 265 Nein Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-143-400-11 40 4300 0.24 40 12 265 Nein Ja Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-143-400-20 40 4300 0.24 40 12 265 Ja Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-146-415 43 4600 0.28 41.5 12 328 Nein Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-7020V-146-415 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-146-415-11 43 4600 0.28 41.5 12 328 Nein Ja Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-146-415-20 43 4600 0.28 41.5 12 328 Ja Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-226-360 23.5 2600 0.09 26 24 51 Nein Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-226-360-11 23.5 2600 0.09 26 24 51 Nein Ja Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-226-360-20 23.5 2600 0.09 26 24 51 Ja Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-229-300 27 2900 0.12 30 24 64 Nein Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-229-300-11 27 2900 0.12 30 24 64 Nein Ja Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-229-300-20 27 2900 0.12 30 24 64 Ja Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-232-330 29 3200 0.14 33 24 76 Nein Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-7020V-232-330 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-232-330-11 29 3200 0.14 33 24 76 Nein Ja Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-7020V-232-330-20 29 3200 0.14 33 24 76 Ja Nein Nein 70 x 70 x 20 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink