CFM-50V Serie
DC-Axialventilator 50 mm x 50 mm, omniCOOL™ Lager


Die CFM-50V Serie ist eine Familie von 50 x 50 mm DC-Axialventilatoren mit Luftströmungen bis zu 18,6 CFM. Alle Modelle sind standardmäßig mit Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Dank des innovativen omniCOOL™ Systems, das eine verbesserte Leistung und längere Lebensdauer bietet, überbrücken diese Axialventilatoren die Preis-Leistungs-Lücke zwischen konventionellen Gleit- und Kugellager-Ventilatorkonstruktionen.

Leistungsmerkmale

  • omniCOOL™ Lagersystem
  • 50 x 50 mm Rahmen
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Technische Daten

  • Lagertyp
    omniCOOL™

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Tachometer-Signal Rotationsdetektor PWM-Steuersignal Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-5010V-043-260 11 4800 0.11 25.6 5 98 Nein Nein Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-043-260-11 11 4800 0.11 25.6 5 98 Nein Ja Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-043-260-20 11 4800 0.11 25.6 5 98 Ja Nein Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-052-300 13.8 5800 0.15 30.7 5 179 Nein Nein Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-5010V-052-300 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-052-300-11 13.8 5800 0.15 30.7 5 179 Nein Ja Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-052-300-20 13.8 5800 0.15 30.7 5 179 Ja Nein Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-143-260 11 4800 0.11 25.6 12 58 Nein Nein Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-143-260-11 11 4800 0.11 25.6 12 58 Nein Ja Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-143-260-20 11 4800 0.11 25.6 12 58 Ja Nein Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-155-310 13.8 5800 0.15 30.7 12 81 Nein Nein Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-5010V-155-310 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-155-310-11 13.8 5500 0.15 30.7 12 81 Nein Ja Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5010V-155-310-20 13.8 5800 0.15 30.7 12 81 Ja Nein Nein 50 x 50 x 10 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-132-154 7.7 3200 0.07 15.4 12 33 Nein Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-132-154-11 7.7 3200 0.07 15.4 12 33 Nein Ja Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-132-154-20 7.7 3200 0.07 15.4 12 33 Ja Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-138-201 10.2 3800 0.12 20.1 12 42 Nein Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-138-201-11 10.2 3800 0.12 20.1 12 42 Nein Ja Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-138-201-20 10.2 3800 0.12 20.1 12 42 Ja Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-150-290 13 5000 0.17 29 12 54 Nein Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-150-290-11 13 5000 0.17 29 12 54 Nein Ja Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-150-290-20 13 5000 0.17 29 12 54 Ja Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-161-330 17 6100 0.23 33 12 83 Nein Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-161-330-11 17 6100 0.23 33 12 83 Nein Ja Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-161-330-20 17 6100 0.23 33 12 83 Ja Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-172-381 18.6 7200 0.31 38.1 12 127 Nein Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-5015V-172-381 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-172-381-11 18.6 7200 0.31 38.1 12 127 Nein Ja Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-172-381-20 18.6 7200 0.31 38.1 12 127 Ja Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-247-290 13 5000 0.17 29 24 34 Nein Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-247-290-11 13 5000 0.17 29 24 34 Nein Ja Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-247-290-20 13 5000 0.17 29 24 34 Ja Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-258-330 17 6100 0.23 33 24 51 Nein Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell Bestandsabfrage CFM-5015V-258-330 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-258-330-11 17 6100 0.23 33 24 51 Nein Ja Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-5015V-258-330-20 17 6100 0.23 33 24 51 Ja Nein Nein 50 x 50 x 15 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink