20050 SW 112th Ave. Tualatin, Oregon 97062
Telefon: 1 800 275 4899 Fax: 503 612 2383
www.cui.com
Serie: VCD30-D48-T Serie
Modelle: VCD30-D48-S3R3-T, VCD30-D48-S5-T, VCD30-D48-S12-T, VCD30-D48-S15-T, VCD30-D48-D5-T, VCD30-D48-D12-T, VCD30-D48-D15-T
Die oben aufgeführten CUI-Teilenummern entsprechen den RoHS- und REACH-Richtlinien zur Einhaltung von Materialanforderungen. Informationen zu bestimmten RoHS-Ausnahmen, REACH-Stoffen oder verwandten Fragen erhalten Sie per E-Mail an materialcompliance@cui.com.
Sam Woody
Qualitätsmanager
swoody@cui.com
Tel.: +1 800 275 4899