20050 SW 112th Ave. Tualatin, Oregon 97062
Telefon: 1 800 275 4899 Fax: 503 612 2383
www.cui.com
Serie: PQMC3-S Serie
Modelle: PQMC3-D5-S5-S, PQMC3-D5-S9-S, PQMC3-D5-S12-S, PQMC3-D5-S15-S, PQMC3-D5-D5-S, PQMC3-D5-D12-S, PQMC3-D5-D15-S, PQMC3-D12-S3-S, PQMC3-D12-S5-S, PQMC3-D12-S9-S, PQMC3-D12-S12-S, PQMC3-D12-S15-S, PQMC3-D12-S24-S, PQMC3-D12-D5-S, PQMC3-D12-D12-S, PQMC3-D12-D15-S, PQMC3-D24-S3-S, PQMC3-D24-S5-S, PQMC3-D24-S9-S, PQMC3-D24-S12-S, PQMC3-D24-S15-S, PQMC3-D24-S24-S, PQMC3-D24-D5-S, PQMC3-D24-D9-S, PQMC3-D24-D12-S, PQMC3-D24-D15-S, PQMC3-D48-S3-S, PQMC3-D48-S5-S, PQMC3-D48-S12-S, PQMC3-D48-S15-S, PQMC3-D48-S24-S, PQMC3-D48-D5-S, PQMC3-D48-D12-S, PQMC3-D48-D15-S
Hiermit wird bescheinigt, dass die oben aufgelisteten CUI-Teilnummern mit der Richtlinie 2011/65/ EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten übereinstimmen.
In den oben aufgeführten CUI-Teilenummern sind keine eingeschränkten Stoffe oberhalb des Grenzwertes nach der Definition in Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU und Sekundärgesetzgebung (EU) 2015/863 enthalten, außer den folgenden Ausnahmen:
Mit Ausnahmeregelung(en) der RoHS-Richtlinie: 7a, 7c-I
Weitere Informationen zu Ausnahmen finden Sie unter: https://www.rohsguide.com/rohs-lead-exemptions.htm
Hiermit bestätigen wir, dass die oben aufgeführten CUI-Teilenummern die in Anhang XVII der Verordnung 1907/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 genannten Beschränkungen erfüllen und keine der in Anhang XVII aufgelisteten Substanzen enthalten.
In Bezug auf REACH Anhang XIV verwenden die oben aufgeführten CUI-Teilenummern keine Substanz, die beim Herstellen, Warten oder Reparieren von Teilen dem Autorisierungsprozess unterliegt. In Bezug auf REACH-Artikel 33 enthalten die oben aufgeführten CUI-Teilenummern keine der 233 besonders besorgniserregenden Stoffe (Substances of Very High Concern, SVHC) über 0,1 Gew.-% auf Artikelebene.
Sam Woody
Qualitätsmanager
swoody@cui.com
Tel.: +1 800 275 4899