Bei der VSK-S3 Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Mit hoher Effizienz, 3000 VAC Isolierung und einem Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70 °C eignen sich diese vergossenen Netzteile optimal für die Verwendung in Low-Power-ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit beschränkter Platinenfläche.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VSK-S3-3R3U | 2.3 | 3.3 | 0.7 | UL/cUL, CE |
VSK-S3-9U | 3 | 9 | 0.33 | UL/cUL, CE |
VSK-S3-12U | 3 | 12 | 0.25 | UL/cUL, CE |