Nicht mehr lieferbar

VSK-S2 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,33 x 0,87 x 0,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,7 x 22,2 x 18

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VSK-S2-3R3U 2 3.3 0.6 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S2-3R3U
VSK-S2-5U 2 5 0.4 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S2-5U
VSK-S2-9U 2 9 0.22 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S2-9U
VSK-S2-12U 2 12 0.167 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S2-12U
VSK-S2-15U 2 15 0.133 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S2-15U
VSK-S2-24U 2 24 0.083 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S2-24U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink