Nicht mehr lieferbar

VSK-S1 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

VSK-S1 Serie
VSK-S1 Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,327 x 0,874 x 0,708
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,7 x 22,2 x 18

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VSK-S1-3R3U 1 3.3 0.3 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S1-3R3U
VSK-S1-5U 1 5 0.2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S1-5U
VSK-S1-9U 1 9 0.111 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S1-9U
VSK-S1-12U 1 12 0.083 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S1-12U
VSK-S1-15U 1 15 0.067 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S1-15U
VSK-S1-24U 1 24 0.042 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S1-24U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink