Serie VSK-S1

1 W, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Serie VSK-S1
Bei der VSK-S1 Serie handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Mit einem ultraweiten Eingangsbereich von 85 bis 305 VAC, 3000 VAC Isolierung und einem Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70 °C eignen sich diese vergossenen Netzteile optimal für die Verwendung in Low-Power-ITE-, Beleuchtungs-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit beschränkter Platinenfläche.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 1 W Dauerleistung
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • Kompaktes Leiterplattenmontage-Design
  • Überstrom- und Schaltkreisschutz
  • UL/cUL Sicherheitszulassungen
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VDC)
     
    85-305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,327 x 0,874 x 0,708
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    33,7 x 22,2 x 18

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VSK-S1-3R3U 1 3.3 0.3 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VSK-S1-3R3U Muster anfordern Angebot anfordern
VSK-S1-5U 1 5 0.2 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VSK-S1-5U Muster anfordern Angebot anfordern
VSK-S1-9U 1 9 0.11 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VSK-S1-9U Muster anfordern Angebot anfordern
VSK-S1-12U 1 12 0.083 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VSK-S1-12U Muster anfordern Angebot anfordern
VSK-S1-15U 1 15 0.067 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VSK-S1-15U Muster anfordern Angebot anfordern
VSK-S1-24U 1 24 0.042 UL/cUL, CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VSK-S1-24U Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink