Nicht mehr lieferbar

VOF-15 Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,75 x 1,89 x 0,91
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    69,85 x 48,01 x 23,11

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VOF-15-3.3 9.9 3.3 3 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-15-3.3
VOF-15-5 15 5 3 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-15-5
VOF-15-9 15 9 1.67 TÜV, UL/cUL --
VOF-15-12 15 12 1.25 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-15-12
VOF-15-15 15 15 1 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-15-15
VOF-15-24 15 24 0.63 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-15-24
VOF-15-48 15 48 0.31 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-15-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink