PBK-3-B Serie
3 W, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Die PBK-3-B AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. In einem Low-Profile-SIP-Gehäuse untergebracht bieten diese 3 W vergossenen Netzteile auch einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C, um die Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu maximieren.
Leistungsmerkmale
- Bis zu 3 W Dauerleistung
- Universeller Eingangsspannungsbereich
- Rechtwinkeliges Niedrigprofil-SIP-Gehäuse
- Überstrom- und Schaltkreisschutz
- UL/cUL Sicherheitszulassungen
- Geringe Nulllast-Leerlaufleistung
- Temperaturbereich -40 bis +85 °C
Technische Daten
-
Eingangsspannung (VDC)85-264
-
VerpackungGekapselt
-
MontagestilPCB
-
KlasseKommerziell
-
Abmessungen LxBxH (in)1,46 x 0,98 x 0,51
-
Abmessungen LxBxH (mm)37 x 25 x 13
Verfügbare Modelle
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (VDC) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PBK-3-3-B | 1.65 | 0.5 | 3.3 | CE |
PBK-3-5-B | 2.5 | 0.5 | 5 | CE, UL/cUL |
PBK-3-9-B | 3 | 0.33 | 9 | CE, UL/cUL |
PBK-3-12-B | 3 | 0.25 | 12 | CE, UL/cUL |
PBK-3-15-B | 3 | 0.2 | 15 | CE, UL/cUL |
PBK-3-24-B | 3 | 0.125 | 24 | CE, UL/cUL |