PBK-1 Serie
1 W, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil


Die PBK-1 AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. In einem ultra-kompakten SIP-Gehäuse untergebracht bieten diese 1 W vergossenen Netzteile auch einen Betriebstemperaturbereich von -25 bis +85 °C, um die Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu maximieren.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 1 W Dauerleistung
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • Ultra-kompaktes SIP-Gehäuse
  • Überstrom- und Schaltkreisschutz
  • UL/cUL Sicherheitszulassungen
  • Geringe Nulllast-Leerlaufleistung
  • Temperaturbereich -25 bis +85 °C

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    85-264
  • Verpackung
    Gekapselt
  • Montagestil
    PCB
  • Klasse
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
    1,378 x 0,433 x 0,945
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    35 x 11 x 24

Verfügbare Modelle

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PBK-1-5 1 5 0.2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PBK-1-5 -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBK-1-9 1 9 0.11 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PBK-1-9 -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBK-1-12 1 12 0.083 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PBK-1-12 -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBK-1-15 1 15 0.066 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PBK-1-15 -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBK-1-24 1 24 0.042 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PBK-1-24 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink