Nicht mehr lieferbar

PBK-1-B Serie

1 W, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,38 x 0,98 x 0,51
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    35 x 25 x 13

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PBK-1-5-B 1 5 0.2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PBK-1-5-B
PBK-1-9-B 1 9 0.11 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PBK-1-9-B
PBK-1-12-B 1 12 0.083 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PBK-1-12-B
PBK-1-15-B 1 15 0.066 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PBK-1-15-B
PBK-1-24-B 1 24 0.042 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PBK-1-24-B
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink