Serie NEMA23-AMT112S

6,35-mm-Welle, NEMA 23 Schrittmotor mit Inkrementaldrehgeber mit programmierbarer Auflösung

Serie NEMA23-AMT112S
NEMA23-AMT112S Alternativbild

Durch die Kombination eines kompakten NEMA 23 Schrittmotors mit dem AMT11 Inkrementaldrehgeber von CUI ist die NEMA23-AMT112S Serie eine äußerst zuverlässige Feedback-Lösung für Motor- und Bewegungssteuerung in einem praktischen Paket. Die Serie bietet bis zu 270 oz-in (1,90 N-m) an Haltedrehmoment, inkrementale Auflösungen bis zu 4096 PPR und eine digital eingestellte Nullposition. Der Drehgeber ist anhand der CUI AMT Viewpoint™ Software vollständig programmierbar, ohne dass der Drehgeber vom Motor entfernt werden muss. Und in Kombination mit dem Motor bietet er in Verbindung mit einem Controller eine Rückkopplung für ein komplettes Servosystem.

Technische Daten


  • Rahmengröße
     
    NEMA 23
  • Wellen-Ø (mm)
     
    6,35
  • Schrittwinkel (°)
     
    1,8
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -20
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    50
  • Nennspannung (VDC)
     
    24-80

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Max. Haltedrehmoment (oz-in) Strom/Phase (A) Widerstand/Phase (Ω±10 %) Induktivität/Phase (mH±20 %) Max. optimale Geschwindigkeit (RPS) Länge (in) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
NEMA23-17-01PD-AMT112S 85 2.8 0.7 1.15 11 1.74 Bestandsabfrage NEMA23-17-01PD-AMT112S Muster anfordern Angebot anfordern
NEMA23-17-01SD-AMT112S 85 1.4 2.8 4.1 6 1.74 Bestandsabfrage NEMA23-17-01SD-AMT112S Muster anfordern Angebot anfordern
NEMA23-17-15PD-AMT112S 85 4.2 0.3 0.39 24 1.74 Bestandsabfrage NEMA23-17-15PD-AMT112S Muster anfordern Angebot anfordern
NEMA23-17-15SD-AMT112S 85 2.1 1.2 2.18 13 1.74 Bestandsabfrage NEMA23-17-15SD-AMT112S Muster anfordern Angebot anfordern
NEMA23-22-02PD-AMT112S 170 4.2 0.5 1.2 9 2.22 Bestandsabfrage NEMA23-22-02PD-AMT112S Muster anfordern Angebot anfordern
NEMA23-22-02SD-AMT112S 170 2.1 1.8 4.8 3 2.22 Bestandsabfrage NEMA23-22-02SD-AMT112S Muster anfordern Angebot anfordern
NEMA23-31-01PD-AMT112S 270 2.8 1.1 3.82 5 3.1 Bestandsabfrage NEMA23-31-01PD-AMT112S Muster anfordern Angebot anfordern
NEMA23-31-01SD-AMT112S 270 1.4 4.5 12.76 2 3.1 Bestandsabfrage NEMA23-31-01SD-AMT112S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink