Nicht mehr lieferbar

PSK-S6C-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Empfohlener Ersatz

Datenblatt


PSK-S6C-DIN Serie
PSK-S6C-DIN Serie Alternativbild

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,992 x 1,24 x 1,132
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 28,76
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S6C-3-DIN 4.1 3.3 1.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-3-DIN
PSK-S6C-5-DIN 6 5 1.2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-5-DIN
PSK-S6C-9-DIN 6 9 0.66 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-9-DIN
PSK-S6C-12-DIN 6 12 0.5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-12-DIN
PSK-S6C-15-DIN 6 15 0.4 UL/cUL, CE --
PSK-S6C-24-DIN 6 24 0.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S6C-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink