Aktiv

Serie PSK-S5B-DIN

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Serie PSK-S5B-DIN
Serie PSK-S5B-DIN
PSK-S5B-DIN Serie, Ansicht von oben und unten

Übersicht

  • 3 bis 5 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompakte vergossene Baugruppe
  • 4.000 VAC Isolation
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-S5B-DIN Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation in Schaltschränken ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 5 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Werks-Automatisierungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,24
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 31,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss
  • Sicherheitsstandards
     
    62368

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Muster anfordern RFQ
PSK-S5B-3-DIN 3.3 3.3 1 CE, UL/cUL 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-5-DIN 5 5 1 CE, UL/cUL 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-9-DIN 5 9 0.56 CE, UL/cUL 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-12-DIN 5 12 0.42 CE, UL/cUL 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-15-DIN 5 15 0.33 CE, UL/cUL 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-S5B-24-DIN 5 24 0.21 CE, UL/cUL 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink