PSK-S3-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

PSK-S3-DIN Serie
PSK-S3-DIN Serie
PSK-S3-DIN Serie, Ansicht von oben und unten

Übersicht

  • 2 bis 3 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompakte vergossene Baugruppe
  • 4.000 VAC Isolation
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der PSK-S3-DIN Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation in Schaltschränken ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 3 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Werks-Automatisierungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,24
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 31,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-S3-12-DIN 3 12 0.25 CE, UL/cUL -- Bestandsabfrage PSK-S3-12-DIN -- --
PSK-S3-24-DIN 3 24 0.125 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-S3-24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
* Ausgelaufenes Modell Empfohlener Ersatz
PSK-S3-12-DIN PSK-3D-12-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink