Bei der PSK-S20C-DIN Serie handelt es sich um vergossene AC/DC-Netzteile, die in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht sind, das für eine einfache Installation in Schaltschränken ausgelegt ist. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 20 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Werks-Automatisierungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-S20C-3-DIN | 11.8 | 3.3 | 3.6 | UL/cUL, CE | |||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | ||||||
PSK-S20C-3-DIN | PSK-20D-3-DIN |