Nicht mehr lieferbar

PSK-S15C-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-S15C-DIN Serie
PSK-S15C-DIN Serie Untenansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,992 x 1,24 x 1,453
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 36,9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S15C-3-DIN 8.9 3.3 2.7 CE, UL/cUL Bestandsabfrage PSK-S15C-3-DIN
PSK-S15C-5-DIN 13.5 5 2.7 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S15C-5-DIN
PSK-S15C-9-DIN 15 9 1.66 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S15C-9-DIN
PSK-S15C-12-DIN 15 12 1.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S15C-12-DIN
PSK-S15C-15-DIN 15 15 1 UL/cUL, CE --
PSK-S15C-24-DIN 15 24 0.625 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S15C-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink