PSK-S10C-DIN Serie
PSK-S10C-DIN Serie, Ansicht von oben und unten

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,992 x 1,24 x 1,276
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 32,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-S10C-3-DIN 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-3-DIN
PSK-S10C-5-DIN 10 5 2 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-5-DIN
PSK-S10C-9-DIN 10 9 1.1 UL/cUL, CE --
PSK-S10C-12-DIN 10 12 0.9 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-12-DIN
PSK-S10C-15-DIN 10 15 0.7 UL/cUL, CE --
PSK-S10C-24-DIN 10 24 0.45 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-S10C-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink