Aktiv

PSK-60-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Übersicht

  • 50 bis 60 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-60-DIN handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten DIN-Schienengehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 60 W Dauerleistung, 4-kVac-Isolierung, einen universellen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 264 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 70 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,39 x 2,76 x 1,67
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    137 x 70 x 42,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-60-5-DIN 50 5 10 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-60-12-DIN 60 12 5 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-60-15-DIN 60 15 4 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-60-24-DIN 60 24 2.5 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-60-48-DIN 60 48 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-60-48-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink