Nicht mehr lieferbar

PSK-5W-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-5W-DIN Serie
PSK-5W-DIN Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,13
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 28,76
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-5W-3-DIN 4.1 3.3 1.25 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-3-DIN
PSK-5W-5-DIN 5 5 1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-5-DIN
PSK-5W-9-DIN 5 9 0.55 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-9-DIN
PSK-5W-12-DIN 5 12 0.42 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-12-DIN
PSK-5W-15-DIN 5 15 0.333 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-15-DIN
PSK-5W-24-DIN 5.5 24 0.23 UL/cUL, CE Bestandsabfrage PSK-5W-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink