Aktiv

Serie PSK-15W-DIN

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Serie PSK-15W-DIN
PSK-15W-DIN Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 9 bis 15 W
  • 85 bis 305 VAC Eingang (weit)
  • 3 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Entspricht EN 55032 / CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-15W-DIN handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten DIN-Schienengehäuse. Diese vergossenen Einzelausgangsmodule bieten 15 W Dauerleistung, 4 kVAC, einen großen Eingangsspannungsbereich von 85 ~ 305 VAC und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Daher eignen sie sich ideal für Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85-305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,78 x 2,12 x 1,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    96,1 x 54 x 35,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss
  • Sicherheitsstandards
     
    62368

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PSK-15W-3-DIN 9.9 3.3 3 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15W-3-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-5-DIN 14 5 2.8 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15W-5-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-9-DIN 14.4 9 1.6 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15W-9-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-12-DIN 15 12 1.25 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15W-12-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-15-DIN 15 15 1 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15W-15-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-24-DIN 15 24 0.625 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15W-24-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
PSK-15W-48-DIN 15.4 48 0.32 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PSK-15W-48-DIN Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink