Nicht mehr lieferbar

PSK-15W-DIN Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PSK-15W-DIN Serie
PSK-15W-DIN Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,78 x 2,12 x 1,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    96,1 x 54 x 35,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PSK-15W-3-DIN 9.9 3.3 3 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-15W-3-DIN
PSK-15W-5-DIN 14 5 2.8 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-15W-5-DIN
PSK-15W-9-DIN 14.4 9 1.6 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-15W-9-DIN
PSK-15W-12-DIN 15 12 1.25 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-15W-12-DIN
PSK-15W-15-DIN 15 15 1 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-15W-15-DIN
PSK-15W-24-DIN 15 24 0.625 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-15W-24-DIN
PSK-15W-48-DIN 15.4 48 0.32 UL/cUL Bestandsabfrage PSK-15W-48-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink