Aktiv

PDRB-60 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

PDRB-60 Serie
PDRB-60 Alternativansicht

Übersicht

  • 32 bis 60 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Ausgangsjustierung
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDRB-60 ist ein Einzelausgangs-60-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Diese DIN-Schienen-AC-DC-Netzteile bieten Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss. Sie sind eine robuste Lösung für industrielle Umgebungen, einschließlich Fabrikautomatisierung und Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Kunststoffgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,65 x 2,05 x 2,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    92,66 x 52 x 58
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDRB-60-5 32.5 5 6.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-60-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-60-12 54 12 4.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-60-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-60-15 60 15 4 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-60-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-60-24 60 24 2.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-60-24 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-60-48 60 48 1.25 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-60-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink