Die Serie PDRB-45 ist ein Einzelausgangs-45-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Diese DIN-Schienen-AC-DC-Netzteile bieten eine hohe Effizienz sowie Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss und sind eine robuste Lösung für industrielle Umgebungen, einschließlich Fabrikautomatisierung und Steuerungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PDRB-45-12 | 48 | 12 | 4 | CE, CB |
PDRB-45-24 | 48 | 24 | 2 | CE, CB |
PDRB-45-48 | 48 | 48 | 1 | CE, CB |