Aktiv

PDRB-30 Serie

AC/DC-DIN-Schienennetzteil

PDRB-30 Serie
PDRB-30 Alternativansicht

Übersicht

  • 15 bis 36 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 4.000 VAC Isolation
  • Ausgangsjustierung
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDRB-30 ist ein Einzelausgangs-30-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Diese DIN-Schienen-AC-DC-Netzteile bieten Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss. Sie sind eine robuste Lösung für industrielle Umgebungen, einschließlich Fabrikautomatisierung und Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Kunststoffgehäuse
  • Montagestil
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,65 x 1,38 x 2,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    92,66 x 35 x 58
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDRB-30-5 15 5 3 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-5 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-30-12 24 12 2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-12 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-30-15 30 15 2 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-15 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-30-24 36 24 1.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-24 Muster anfordern Angebot anfordern
PDRB-30-48 36 48 0.75 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDRB-30-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink