Aktiv

VSUU-150C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VSUU-150C Serie
VSUU-150c Alternativansicht

Übersicht

  • 150 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VSUU-150C gehört zum U-Frame-AC-DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine Dauerleistung von bis zu 150 W und eine grundsolide Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    U-Rahmen
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3,21 x 1,62
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 81,6 x 41,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VSUU-150C-12 150 12 12.5 UL/cUL, CE, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VSUU-150C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VSUU-150C-24 150 24 6.25 UL/cUL, CE, TUV 3D-Modell Bestandsabfrage VSUU-150C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink