Nicht mehr lieferbar

VSK-S25-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,78 x 2,13 x 1,26
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    96,1 x 54 x 32

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VSK-S25-5U-T 20.5 5 4.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S25-5U-T
VSK-S25-9U-T 22.5 9 2.5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S25-9U-T
VSK-S25-12U-T 25 12 2.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S25-12U-T
VSK-S25-15U-T 25 15 1.6 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S25-15U-T
VSK-S25-24U-T 25 24 1.1 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S25-24U-T
VSK-S25-48U-T 25 48 0.5 UL/cUL, CE Bestandsabfrage VSK-S25-48U-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink