Aktiv

VSBU-120C-T Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VSBU-120C-T Serie

Übersicht

  • 120 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • Dreifachausgänge
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VSBU-120C-T mit drei Ausgängen gehört zum Open-Frame-AC/DC-Netzteilportfolio von CUI. Diese Serie ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und zeichnet sich durch eine Grundfläche von 76,2 mm x 127 mm, eine Dauerleistung von bis zu 120 W und hohe Zuverlässigkeit aus. Dieses AC/DC-Netzteil eignet sich ideal für eine Reihe von industriellen und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,32
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 33,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VSBU-120C-T512A 120 5/ 12/ -12 15/ 6/ 0.8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120C-T512A Muster anfordern Angebot anfordern
VSBU-120C-T515A 120 5/ 15/ -15 15/ 6/ 0.8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VSBU-120C-T515A Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink