Aktiv

VOF-S25C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-S25C Serie
VOF-S25C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 20 bis 25 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • CISPR32 EN 55032 Klasse B-konform
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,1 W

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VOF-S25C Serie wirtschaftlicher Open-Frame-AC/DC-Netzteile ist in sechs verschiedenen Spannungskonfigurationen von 5 bis 48 Volt Gleichstrom erhältlich. Mit ihrer niedrigen Nulllast-Leerlaufleistung, der effizienten VOF-Leistung, kompakten Größe und wettbewerbsfähigen Preisgestaltung sind diese Open-Frame-Netzteile optimal für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen geeignet.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,78 x 1,1 x 0,91
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    70,5 x 27,94 x 23
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-S25C-5 20 5 4 UL/cUL, Nemko 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-S25C-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S25C-12 25 12 2.1 UL/cUL, Nemko 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-S25C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S25C-15 25 15 1.67 UL/cUL, Nemko 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S25C-24 25 24 1.05 UL/cUL, Nemko 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S25C-36 25 36 0.7 UL/cUL, Nemko 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-S25C-48 25 48 0.52 UL/cUL, Nemko 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink