Aktiv

VOF-450C-CFS Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-450C-CFS Serie
VOF-450C-CFS Serie Alternativbild

Übersicht

  • 450 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • CISPR22 EN 55022 Klasse B-konform
  • Kompaktes Metallgehäuse mit Lüfter
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • Power-Good-Signalisierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-450C-CFS handelt es sich um ein AC/DC-Netzteil in einem kompakten Metallgehäuse mit Lüfter. Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6,3 x 3,39 x 1,69
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    160 x 86 x 43
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-450C-12-CFS 400 12 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-12-CFS Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-450C-15-CFS 400 15 26.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-15-CFS Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-450C-24-CFS 450 24 18.75 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-24-CFS Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-450C-27-CFS 450 27 16.7 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-27-CFS Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-450C-36-CFS 450 36 12.5 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-36-CFS Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-450C-48-CFS 450 48 9.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-450C-48-CFS Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink