Aktiv

VOF-350C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-350C Serie
VOF-350C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 300 bis 351 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VOF-350C Serie handelt es sich um ein Niedrigprofil-Open-Frame-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 7,6 cm x 12,7 cm (3 Zoll x 5 Zoll). Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 25,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-350C-12 300 12 25 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-350C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-350C-15 325 15 21.67 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-350C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-350C-24 350.4 24 14.6 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-350C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-350C-27 351 27 13 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-350C-27 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-350C-36 350.3 36 9.73 CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-350C-48 350.4 48 7.3 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-350C-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink