Nicht mehr lieferbar

VOF-280 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

VOF-280 Serie
VOF-280 Draufsicht
VOF-280 Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–277
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,26
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 32

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VOF-280-12 280 12 23.33 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-280-12
VOF-280-15 280 15 18.67 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-280-15
VOF-280-24 280 24 11.67 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-280-24
VOF-280-36 280 36 7.78 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-280-36
VOF-280-48 280 48 5.84 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-280-48

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink