Aktiv

VOF-225C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-225C Serie
VOF-225C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 225 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VOF-225C Serie handelt es sich um ein Open-Frame-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 10,2 cm (2 Zoll x 4 Zoll). Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4 x 2 x 1
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    101,6 x 50,8 x 25,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-225C-12 225 12 18.75 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-225C-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-225C-15 225 15 15 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-225C-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-225C-24 225 24 9.4 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-225C-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-225C-27 225 27 8.35 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-225C-27 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-225C-36 225 36 6.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-225C-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-225C-48 225 48 4.7 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-225C-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink