Nicht mehr lieferbar

VOF-225 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

VOF-225 Serie
VOF-225 Serie Draufsicht
VOF-225 Serie Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–277
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,378
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 35

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
VOF-225-12 225 12 18.75 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-225-12
VOF-225-15 225 15 15 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-225-15
VOF-225-24 225 24 9.38 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-225-24
VOF-225-36 225 36 6.25 CE, UL/cUL, TUV Bestandsabfrage VOF-225-36
VOF-225-48 225 48 4.69 TUV, UL/cUL, CE Bestandsabfrage VOF-225-48

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink