Aktiv

VOF-15C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-15C Serie
VOF-15C Serie Alternativbild

Übersicht

  • 9 bis 15 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 3 bis 24 VDC Ausgangsoptionen
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Entspricht EN 55032/CISPR32 Klasse B, geleitete/abgestrahlte Emissionen

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie VOF-15C handelt es sich um eine Familie von Open-Frame-AC/DC-Netzteilen in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 2,5 cm x 6,4 cm (1,8 Zoll x 2,5 Zoll). Diese 15-W-Open-Frame-Module erfüllen die UL/EN/IEC 60335- und 62368-Normen für ITE- und AV-Geräte und bieten darüber hinaus einen universellen Eingangsspannungsbereich, eine Ausgangsnennspannung von bis zu 24 VDC und einen Ausgangsstrom von 0,625 bis 3 A. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,5 x 1,8 x 0,748
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    63,5 x 45,7 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-15C-S3 9 3.3 3 UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-15C-S5 14 5 2.8 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-15C-S5 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-15C-S9 15 9 1.6 UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-15C-S12 15 12 1.25 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-15C-S12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-15C-S15 15 15 1 UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-15C-S24 15 24 0.625 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-15C-S24 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink