Serie VOF-150

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Serie VOF-150
VOF-150 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 90 bis 150 W
  • 90 bis 277 VAC Eingang (universal)
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Ausgangsjustierung
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VOF-150 Serie gehört zu CUIs Portfolio von Open-Frame-AC-DC-Netzteilen der nächsten Generation mit höherer Effizienz und verbesserter Nulllastleistung. Mit Abmessungen im Branchenstandard 5,08 x 12,7 cm machen das effiziente Design, die kompakte Größe und die hohe Zuverlässigkeit von VOF diese Netzteile zur optimalen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-277
  • Verpackung
     
    Offener Rahmen
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,32
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 33,6

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-150-5 90 5 18 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150-5 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-150-12 150 12 12.5 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-150-15 150 15 10 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-150-24 150 24 6.3 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-150-36 150 36 4.2 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-150-48 150 48 3.2 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-150-48 Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink