Aktiv

VOF-120D Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-120D Serie

Übersicht

  • 180 W peak power for 5 seconds, 10% duty cycle
  • Temperaturbereich -40 bis +80 °C
  • Safety Class I or II
  • Class A/B conducted and radiated emissions
  • 5.000 Meter Betriebshöhe
  • Einstellbare Ausgangsspannung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368-1
  • Sicherheitszulassungen – CE, cUL/UL, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The VOF-120D series is a compact, open frame ac-dc power supply outputting 120 W of power and delivering adjustable output voltage. Packaged in a low profile, industry standard 2" x 4" footprint, these power supplies are ideal for space-constrained industrial, telecom, and IT equipment applications.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4 x 2 x 1,283
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    101,6 x 50,8 x 32,6
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-120D-12 120 12 10 cUL/UL, CE, UKCA Bestandsabfrage VOF-120D-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-120D-24 120 24 5 cUL/UL, CE, UKCA Bestandsabfrage VOF-120D-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-120D-28 120 28 4.28 cUL/UL, CE, UKCA Bestandsabfrage VOF-120D-28 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-120D-36 120 36 3.33 cUL/UL, CE, UKCA Bestandsabfrage VOF-120D-36 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-120D-48 120 48 2.5 cUL/UL, CE, UKCA Bestandsabfrage VOF-120D-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web