Serie VOF-120

120 W、 90 ~ 277 VAC-Eingang、 Einzelausgang、 5、08 cm x 12、7 cm、 Offener Rahmen、 Chassisbefestigung、 AC/DC-Netzteil

Serie VOF-120
VOF-120 Serie Alternativansicht

Die VOF-120 Serie gehört zu CUIs Portfolio von Open-Frame-AC-DC-Netzteilen der nächsten Generation mit höherer Effizienz und verbesserter Nulllastleistung. Mit Abmessungen im Branchenstandard 5,08 x 12,7 cm machen das effiziente Design, die kompakte Größe und die hohe Zuverlässigkeit von VOF diese Netzteile zur optimalen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.

Leistungsmerkmale


  • Bis zu 120 W Dauerleistung
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss
  • Ausgangsjustierung
  • UL/cUL- und TÜV-Sicherheitszulassungen
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Technische Daten


  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90-277
  • Verpackung
     
    Offener Rahmen
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,32
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 33,1

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VOF-120-12 120 12 10 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-120-12 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-120-15 120 15 8 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-120-15 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-120-24 120 24 5 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-120-24 Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-120-48 120 48 2.5 TUV, UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-120-48 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink