120 W、 90 ~ 277 VAC-Eingang、 Einzelausgang、 5、08 cm x 12、7 cm、 Offener Rahmen、 Chassisbefestigung、 AC/DC-Netzteil
Die VOF-120 Serie gehört zu CUIs Portfolio von Open-Frame-AC-DC-Netzteilen der nächsten Generation mit höherer Effizienz und verbesserter Nulllastleistung. Mit Abmessungen im Branchenstandard 5,08 x 12,7 cm machen das effiziente Design, die kompakte Größe und die hohe Zuverlässigkeit von VOF diese Netzteile zur optimalen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-120-12 | 120 | 12 | 10 | TUV, UL/cUL, CE |
VOF-120-15 | 120 | 15 | 8 | TUV, UL/cUL, CE |
VOF-120-24 | 120 | 24 | 5 | TUV, UL/cUL, CE |
VOF-120-48 | 120 | 48 | 2.5 | TUV, UL/cUL, CE |