Die VOF-120 Serie gehört zu CUIs Portfolio von Open-Frame-AC-DC-Netzteilen der nächsten Generation mit höherer Effizienz und verbesserter Nulllastleistung. Mit Abmessungen im Branchenstandard 5,08 x 12,7 cm machen das effiziente Design, die kompakte Größe und die hohe Zuverlässigkeit von VOF diese Netzteile zur optimalen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOF-120-12 | 120 | 12 | 10 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
VOF-120-48 | 120 | 48 | 2.5 | TUV, UL/cUL, CE | ||||
* Ausgelaufenes Modell | Empfohlener Ersatz | |||||||
VOF-120-12 | VOF-120C-12 |