Die VMS-65-Serie ist ein 65-W-Open-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese kompakten medizinischen Netzteile (5,1 cm x 7,6 cm) mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % eignen sich ideal für medizinische und dentale Anwendungen und bei ambulanter Pflege, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von größter Bedeutung sind.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-65-3 | 65 | 3 | 15 | UL, CE, UKCA |
VMS-65-5 | 65 | 5 | 9 | UL, CE, UKCA |
VMS-65-12 | 65 | 12 | 3.75 | UL, CE, UKCA |
VMS-65-15 | 65 | 15 | 3 | UL, CE, UKCA |
VMS-65-24 | 65 | 24 | 1.875 | UL, CE, UKCA |
VMS-65-36 | 65 | 36 | 1.25 | UL, CE, UKCA |
VMS-65-48 | 65 | 48 | 0.93 | UL, CE, UKCA |