Aktiv Produktsymbol

VMS-65-CNF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VMS-65-CNF Serie
VMS-65-CNF Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 50 bis 65 W
  • 80 bis 264 VAC-Eingang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-65-CNF-Serie ist ein 65-W-AC/DC-Netzteil im Metallgehäuse, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese kompakten medizinischen Netzteile (5,1 cm x 7,6 cm) mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % eignen sich ideal für medizinische und dentale Anwendungen und bei ambulanter Pflege, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    80–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,6 x 2,36 x 1,31
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    91,4 x 60,5 x 33,3
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VMS-65-3-CNF 65 3 15 CE, UKCA, UL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-65-5-CNF 65 5 9 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-65-5-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-65-12-CNF 65 12 3.75 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-65-12-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-65-15-CNF 65 15 3 CE, UKCA, UL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-65-24-CNF 65 24 1.875 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-65-24-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-65-36-CNF 65 36 1.25 CE, UKCA, UL 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
VMS-65-48-CNF 65 48 0.938 CE, UKCA, UL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-65-48-CNF Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink