Die VMS-65-CNF-Serie ist ein 65-W-AC/DC-Netzteil im Metallgehäuse, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese kompakten medizinischen Netzteile (5,1 cm x 7,6 cm) mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % eignen sich ideal für medizinische und dentale Anwendungen und bei ambulanter Pflege, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-65-3-CNF | 65 | 3 | 15 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-5-CNF | 65 | 5 | 9 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-12-CNF | 65 | 12 | 3.75 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-15-CNF | 65 | 15 | 3 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-24-CNF | 65 | 24 | 1.875 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-36-CNF | 65 | 36 | 1.25 | CE, UKCA, UL |
VMS-65-48-CNF | 65 | 48 | 0.938 | CE, UKCA, UL |